Schneider-Electric
 
MEG4847- scope
MEG4847-0319
Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort mit Lichtfunktion, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811134785
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name M-Arc
M-Plan
System M
M-Smart
M-Star
M-Plan glass
M-Elegance
Produkt- oder Komponententyp Rufbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Gehäusevariante Einbau
Beschriftung Schwesternrufsymbol
Stromaufnahme 30 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 24 V AC
Lampenfunktion Anzeige
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Material Polykarbonat glänzend
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 81,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,46 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 163d36b9-b513-4361-a9f7-d9ceba10dc4d
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate