Schneider-Electric
 
MEG4847- scope
MEG4847-0325
Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort mit Lichtfunktion, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811134792
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name M-Star
M-Arc
M-Elegance
M-Smart
M-Plan
M-Plan glass
System M
Produkt- oder Komponententyp Rufbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Gehäusevariante Einbau
Beschriftung Schwesternrufsymbol
Stromaufnahme 30 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 24 V AC
Lampenfunktion Anzeige
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Material Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 78,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 4,330 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Съвместим с изключенията
Quecksilberfrei Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
WEEE Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate