Schneider-Electric
 
MEG4849- scope
MEG4849-1419
Behinderten-WC-Set mit Netzteil für Unterputz-Montage, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811167370
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name M-Plan
M-Star
M-Elegance
M-Plan glass
M-Arc
M-Smart
System M
Produkt- oder Komponententyp Behinderten-WC-Set
Hauptfarbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Rufschalter
Stromversorgung
Abbruchschalter
Lichtanzeige
Montagehalterung DIN-Schiene
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Material Polykarbonat glänzend
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,4 cm
VPE 1 Breite 19,5 cm
VPE 1 Länge 24,1 cm
VPE 1 Gewicht 372 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate