Schneider-Electric
 
MEG4851- scope
MEG4851-0319
Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811167417
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name M-Star
System M
M-Arc
M-Plan
M-Plan glass
M-Elegance
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abbruchschalter
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Lichtquelle LED
Hauptfarbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Stellglied Schalter
Stromaufnahme 30 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 24 V AC
Lampenfunktion Anzeige
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Material Polykarbonat glänzend
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 58,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 20 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,297 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate