Schneider-Electric
 
MEG5001- scope
MEG5001-0300
Connected Funk-Taster, 1fach/2fach, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811222635
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten
Ästhetischer Name System M
M-Creativ
M-Smart
M-Elegance
M-Plan
Produktname Connected Systems
Kurzbezeichnung des Geräts FLS
Produkt- oder Komponententyp Angeschlossener Schalter
Geräteanwendung Fernmeldekontakt
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Kompatibilität des Konzentrators Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App Wiser Home
Typ der Technologie Elektronisch
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Oberfläche
Versorgung Batterie: Lithium 1 x 3 V / CR2032
Batterielebensdauer 5 Jahr(e)
Anzahl der Funktionstasten 4
Bustyp Drahtloser Wiser
Übertragungsmedium Funkfrequenz
Kontrolltyp Fernsteuerung Schalter
Fernsteuerung Rollladen
Fernsteuerung Dimmsteuerung auf/ab
Software-Name Wiser App
Funktion der Software Geräte-Firmware aktualisieren
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte Zigbee 3.0: 1
Kommunikationsnetztyp Bluetooth drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW
Systemanforderungen Android 5.1 oder höher Wiser App
Apple iOS 10.0 oder höher Wiser App
Bluetooth 4.1 oder höher Bluetooth
Wiser Home Touch Wiser Home Steuerung
Lokale Signalisierung Kommunikationsstatus: 1 LED (grün/rot)
Batterie muss ausgetauscht werden: 1 LED (rot)
Befestigungsmodus Einschnappen
Durch Schrauben
Geklebt
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…55 °C
Schutzart (IP) IP20
Produktzertifizierungen CE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,7 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 9,5 cm
VPE 1 Gewicht 80,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,321 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 8b965438-188f-4634-ab06-7beb2e8ce5e2
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate