Schneider-Electric
 
MEG5001- scope
MEG5001-6000
Connected Funk-Taster, 1fach/2fach, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811222642
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten
Ästhetischer Name D-Life
System Design
Produktname Connected Systems
Kurzbezeichnung des Geräts FLS
Produkt- oder Komponententyp Angeschlossener Schalter
Geräteanwendung Fernmeldekontakt
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Kompatibilität des Konzentrators Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App Wiser Home
Typ der Technologie Elektronisch
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Oberfläche
Versorgung Batterie: Lithium 1 x 3 V / CR2032
Batterielebensdauer 5 Jahr(e)
Anzahl der Funktionstasten 4
Bustyp Drahtloser Wiser
Übertragungsmedium Funkfrequenz
Kontrolltyp Fernsteuerung Schalter
Fernsteuerung Rollladen
Fernsteuerung Dimmsteuerung auf/ab
Software-Name Wiser App
Funktion der Software Geräte-Firmware aktualisieren
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte Zigbee 3.0: 1
Kommunikationsnetztyp Drahtlos drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Systemanforderungen Android 5.1 oder höher Wiser App
Apple iOS 10.0 oder höher Wiser App
Bluetooth 4.1 oder höher Bluetooth
Wiser Home Touch Wiser Home Steuerung
Lokale Signalisierung Kommunikationsstatus: 1 LED (grün/rot)
Batterie muss ausgetauscht werden: 1 LED (rot)
Befestigungsmodus Geklebt
Durch Schrauben
Einschnappen
Montage
Produktzertifizierungen CE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,7 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 9,5 cm
VPE 1 Gewicht 85,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,501 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate