Schneider-Electric
 
MEG5011- scope
MEG5011-0001
Wiser Schaltaktor 1fach UP
EAN Code EAN Code: 
4042811217228
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Wiser Nabe
Produktmarke Merten
Baureihe Wiser
Typ Alarme W50110
Produkt oder Komponententyp Connected switch
Zusatzmerkmale
Erläuterungen zum Gerät Module
Typ der Technologie Elektronisch
Betriebsbemessungsspannung Ue 220-240 V AC 50/60 Hz
Nennstrom 10 AX
Standby-Verbrauch Max. 0,3 W
Zugehörige Absicherung 16 A
Farbton Dunkelgrau
Oberflächenfinish Matt
Lokale Signalisierung Programmieranzeige: 1 LED (grün/rot)
Anzahl von Ausgängen 1
Betätigungsart Fernsteuerung über Hilfstaster
Fernsteuerung Wiser App
Einstellprogramm/Software Wiser App: Timer-Modus aktivieren
Wiser App: Verwaltung des Impulsgenerators
Wiser App: Aktualisieren der Gerätefirmware
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen Bluetooth: <15 (Intelligentes Gerät)
Kommunikationsnetztyp Drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW
Systemanforderungen Android ab 5.1 Wiser App
Apple iOS 10.3 oder höher Wiser App
Bluetooth 4.1 oder höher Bluetooth
Wiser Home Touch Wiser Haussteuerung
Angeschlossene Zusatzausrüstung Maximal 10 Hilfsdrucktaster, Entfernung: 50 m
Verdrahtungskonfiguration Mit Neutralleiter
Anschlüsse - Klemmen Klemmleiste
Anzahl an Stromschleifen 2
Klemmverbindungskapazität 1 x 1,5-2 x 2,5 mm² für starr Kabel
1 x 1,5-2 x 2,5 mm² für Robust verdrillt Kabel
Schraubenkopfform Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Anzugsmoment 0,5 Nm
Montagehalterung Wand
Montagekasten
Gehäusevariante Einbau
Installationstyp Innenmontage
Tiefe 22 mm
Breite 43 mm
Höhe 43 mm
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 80,0 g
Höhe VPE1 5,2 cm
Breite VPE1 7,5 cm
Länge VPE1 7,5 cm
Verpackungstyp VPE2 PAL
Inhaltsmenge VPE2 2400
Gewicht VPE2 192,0 kg
Höhe VPE2 110 cm
Breite VPE2 120 cm
Länge VPE2 80 cm
Verpackungstyp VPE3 CAR
Inhaltsmenge VPE3 60
Gewicht VPE3 192,0 kg
Höhe VPE3 18,5 cm
Breite VPE3 30 cm
Länge VPE3 40 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate