Schneider-Electric
 
MEG5050- scope
MEG5050-0000
Wiser Home Touch für Wandmontage
EAN Code EAN Code: 
4042811219291
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Wiser
Produktname Wiser Home Touch
Produkt oder Komponententyp Touchpanel
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Zusatzmerkmale
Betriebsbemessungsspannung Ue 24 V DC
Nennstrom [In] 0,25 A
Überspannungskategorie Klasse II
Displaytyp Farb-Touchscreen
Displayauflösung 640 x 480 Pixel VGA
Anzeigegröße 89 mm
Sensortyp Helligkeitssensor Autodimmen
Präsenzmelder Aufwachtaste
Temperatursensor(en)
Humidity sensor
Temperatureinstellungsbereich 7,5…33 °C Heizung
0,5 °C pro Schritt
9…35 °C Kühlung
Angezeigte Information Temperatur: 5 - 35 °C
Messgenauigkeit Temperatur: 0,5 °C,
Luftfeuchtigkeit: +/- 3 %,
Einstellprogramm/Software Wiser App: Aktualisieren der Gerätefirmware
Kommunikationsnetztyp Wi-Fi (2,4 GHz), 40 mW
ZigBee
Farbton Befestigungsrahmen: weiß (RAL 9003)
Verkleidung: weiß (RAL 9003)
Klemmenplatte: schwarz (RAL 9005)
Schirm: weiß (RAL 9003)
Montagevariante Wandmontage
Einbauposition Horizontal
Installationstyp Innen
Lebensdauer 10 Jahre
Mittlerer Ausfallabstand 8 Jahre bei 25 °C
Geräteaufbau Befestigungsrahmen 95 mm 95 mm 5 mm
Verkleidung 120 mm 160 mm 6 mm
Klemmenplatte 78 mm 77 mm 14 mm
Bildschirm 100 mm 100 mm 24 mm
Spannungsversorgung 42 mm 42 mm 25 mm
Tiefe Mit allen Platten: 34,2 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…50 °C
Relative Feuchtigkeit 0…75 % nicht kondensierend
Verschmutzungsgrad 2
Elektromagnetische Verträglichkeit Abgestrahlte Emission entspricht EN 300-328
Störfestigkeitsprüfung elektromagnetisches Feld entspricht EN 301-489-1
Elektrostatische Entladung entspricht EN 301-489-1
FT-Störfestigkeitstest entspricht EN 301-489-1
Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche entspricht EN 301-489-1
Spitzen entspricht EN 301-489-1
Normen IEC 60730-1
EN 60730
IEEE 802.11b/g/n
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 578,0 g
Höhe VPE1 13,4 cm
Breite VPE1 13,4 cm
Länge VPE1 17,5 cm
Verpackungstyp VPE2 PAL
Inhaltsmenge VPE2 192
Gewicht VPE2 136,38 kg
Höhe VPE2 114 cm
Breite VPE2 80 cm
Länge VPE2 120 cm
Verpackungstyp VPE3 CAR
Inhaltsmenge VPE3 8
Gewicht VPE3 5,1 kg
Höhe VPE3 32,5 cm
Breite VPE3 30 cm
Länge VPE3 40 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate