Schneider-Electric
 
MEG5126- scope
MEG5126-0300
Connected Taster-Modul, 2fach, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811230036
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Kompatible Produktfamilie Merten System M Wippe
Merten System M Abdeckrahmen
Merten inserts Multifunktionssteuergerät
Produkt- oder Komponententyp Angeschlossener Schalter
Geräteanwendung Steuerung
Gerätedarstellung Modul
Kompatibilität des Konzentrators Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App Wiser Home
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektronisch
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Einschnappen
Anzahl der Wippen 2
Stellglied Wippe
Schaltanwendung EIN/AUS
Dimmsteuerung auf/ab
Jalousiesteuerung
Szenensteuerung
Signalisierungsfunktion Status
Positionsgeber
Kommunikationsnetztyp Drahtlos Zigbee 3.0 (2405…2480 MHz), 10 mW
Breite 52 mm
Höhe 53 mm
Tiefe 25 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,7 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 9,5 cm
VPE 1 Gewicht 62,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,673 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate