Schneider-Electric
 
MEG5129- scope
MEG5129-0300
Nebenstelle Plus, 2fach, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811163723
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Kompatible Produktfamilie PlusLink
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Zentralisierte Steuerung
Typ der Technologie Elektronisch
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Anzahl der Wippen 2
Schalterfunktion Centralized single zone control
Dimmersteuerung Drucktyp
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 220/230 V AC 50/60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…35 °C
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,600 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 106,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 4,664 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate