Schneider-Electric
 
MEG5130- scope
MEG5130-0000
PlusLink-Erweiterung
EAN Code EAN Code: 
4042811174002
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Merten inserts
Merten System M
Produkt- oder Komponententyp PlusLink-Erweiterung
Gerätedarstellung Axxatronic
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion Trennt 2 PlusLink-Linien
Befestigung Geräteverdrahtung DIN-Schiene
Befestigungsmodus Einschnappen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Einsatzbedingungen Unterbricht die PlusLink-Verbindung, wenn eine oder beide Phasen fehlen
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für fest Kabel(n)
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für flexibel Kabel(n)
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
Material PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
Höhe 94 mm
Breite 18 mm
Tiefe 58 mm
Produktgewicht 0,045 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,2 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 80,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 35
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,21 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate