Schneider-Electric
 
MEG5130- scope
MEG5130-0001
PlusLink Verteiler (3 Phasen)
EAN Code EAN Code: 
4042811185626
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Merten inserts
Merten System Design
Produkt- oder Komponententyp PlusLink-Verteiler
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung DIN-Schiene
Befestigungsmodus Einschnappen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Einsatzbedingungen PlusLink-Verbindung zwischen verschiedenen Phasen
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität 4 mm²
Höhe 90 mm
Breite 18 mm
Tiefe 58 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,3 cm
VPE 1 Breite 5,3 cm
VPE 1 Länge 10,1 cm
VPE 1 Gewicht 83,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 35
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,31 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate