|
|
|
MEG5132-0000
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter, 40-400 W
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dimmer
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Beleuchtungssteuerung
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Schalterfunktion
|
Wechslerkontakt-Drucktaste
|
Dimmersteuerung
|
Drehknopf-Typ
|
Lasttyp
|
Ohmsch: 40 - 400 W
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC 50 Hz
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…35 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Einbautiefe
|
29 mm
|
Normen
|
EN 60669-1
EN 60669-2-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
110,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
72
|
VPE 2 Höhe
|
30,600 cm
|
VPE 2 Breite
|
33,300 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,454 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|