Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG5139-0000 |
Schneider-Electric
 
MEG5139- scope
MEG5139-0000
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 20-600 W/VA
EAN CodeEAN Code: 
4042811155469
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Schalterfunktion Wechslerkontakt-Drucktaste
Dimmersteuerung Drehknopf-Typ
Dimmertyp Universal
Lasttyp Ohmsch: 20 - 600 W
Kapazitiv: 20 - 600 VA
Induktiv: 20 - 600 VA
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…45 °C
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Einbautiefe 29 mm
Normen EN 60669-2-1
EN 60669-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,900 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 9,100 cm
VPE 1 Gewicht 110,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 72
VPE 2 Höhe 31,300 cm
VPE 2 Breite 33,900 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 8,524 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate