Schneider-Electric
 
MEG5140- scope
MEG5140-0000
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten, 9-100 W
EAN Code EAN Code: 
4042811155421
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten inserts
Baureihe Merten
Produktname Merten inserts
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Schutzart (IP) IP20
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Drehen und Taster
Dimmersteuerung Drehknopf-Typ
Schalterfunktion 2-Wege
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Leistungsbereich 9 - 100 VA
Netzwerkfrequenz 50 - 60 Hz
Lasttyp Halogenlampe: 9 - 100 W bei 230 V
Glühlampe: 9 - 100 W bei 230 V
NS-Halogenlampe mit Trafo: 20 W - 100 VA
Schutzart Sicherungsschutz
Material Kunststoff
Metall
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Höhe 74 mm
Breite 74 mm
Tiefe 60 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 5…35 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,7 cm
VPE 1 Breite 8,2 cm
VPE 1 Länge 8,2 cm
VPE 1 Gewicht 168 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate