Schneider-Electric
 
MEG5142- scope
MEG5142-0000
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V
EAN Code EAN Code: 
4042811155391
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Elektronisches Potenziometer
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Schalterfunktion Mit Funktion EIN/AUS
Dimmersteuerung Drehknopf-Typ
Dimmertyp 1 - 10 V Steuerung
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…45 °C
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Einbautiefe 32 mm
Normen EN 60669-2-1
EN 60669-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,900 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 9,300 cm
VPE 1 Gewicht 108,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 72
VPE 2 Höhe 31,000 cm
VPE 2 Breite 33,800 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 8,122 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate