Schneider-Electric
 
MEG5143- scope
MEG5143-0000
Drehzahlsteller-Einsatz, 20-400 VA
EAN Code EAN Code: 
4042811155438
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Drehzahlsteller
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Dimmersteuerung Drehend
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…45 °C
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Einbautiefe 29 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,900 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 9,100 cm
VPE 1 Gewicht 110,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 31,400 cm
VPE 2 Breite 33,500 cm
VPE 2 Länge 41,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,858 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate