Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG5144-0000 |
Schneider-Electric
 
MEG5144- scope
MEG5144-0000
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung
EAN CodeEAN Code: 
4042811217198
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Hauptfarbton Weiß
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Schalterfunktion Mit Funktion EIN/AUS
Dimmersteuerung Drehknopf-Typ
Funktion verfügbar Regelbarer Weißabgleich mit DALI Typ 8
Farbeinstellung der Lichtquelle
Helligkeitsanpassung
DALI-Busklemme
Farbton Weiß
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…45 °C
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 50 mm
Einbautiefe 25 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 83,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 32
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,06 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate