|
|
|
MEG5146-0000
Multiwire LED Drehdimmer-Einsatz AC 230 V, 50/60 Hz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dimmer
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Beleuchtungssteuerung
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Schalterfunktion
|
Mit Funktion EIN/AUS
|
Dimmersteuerung
|
Drehknopf-Typ
|
Farbton
|
-
|
Lasttyp
|
Ohmsch: 3...370 W
LED-Lampe: 0...200 W
Kapazitiv: 3...370 VA
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…35 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Tiefe
|
47 mm
|
Einbautiefe
|
29 mm
|
Produktgewicht
|
0,09 kg
|
Normen
|
EN 60669-2-1
EN 61000-6-3
|
Produktzertifizierungen
|
VDE
CE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
130,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
31,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
32,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,100 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8398,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|