|
|
|
MEG5161-0000
Relais-Schalt-Einsatz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Kompatible Produktfamilie
|
PlusLink
|
Produkt oder Komponententyp
|
Multifunktionale Steuereinheit
|
Erläuterungen zum Gerät
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Beleuchtungssteuerung
|
Typ der Technologie
|
Relais
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Befestigungsart
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Anzahl der Wippen
|
1
|
Schalterfunktion
|
1 Eingangssteuerung
|
Dimmersteuerung
|
Drucktyp
|
Lasttyp
|
Ohmsch: 2.200 W
Niedervolt-Halogen: 500 VA
Halogen: 2.000 W
Elektronischer Transformator: 1.050 W
Motor: 1.000 VA
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
220/230 V AC 50/60 Hz
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…35 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
107,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,76 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Circular Econmomy-Eignung
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|