Schneider-Electric
 
MEG5170- scope
MEG5170-0300
Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811170738
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten inserts
Baureihe Merten
Produktname Merten inserts
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Dimmertyp Universal
Schutzart (IP) IP20
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Taste
Dimmersteuerung Drucktyp
Funktion verfügbar Mit Lichtwertspeicher
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Leistungsbereich 40 - 200 VA
Netzwerkfrequenz 50 - 60 Hz
Lasttyp Ohmsch
Kapazitiv
Induktiv
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität 2 x 2,5 mm²
Schutzart Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz
Material Kunststoff
Metall
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Höhe 73 mm
Breite 73 mm
Tiefe 40 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,2 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 110,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,81 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate