Schneider-Electric
 
MEG5171- scope
MEG5171-0000
Universal-Dimmer-Einsatz
EAN Code EAN Code: 
4042811164652
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Kompatible Produktfamilie PlusLink
Produkt- oder Komponententyp Multifunktionssteuergerät
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Typ der Technologie Elektronisch
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Anzahl der Wippen 1
Dimmertyp Universal
Lasttyp Ohmsch: 10 - 420 W
Halogen: 10 - 420 W
Elektronischer Transformator: 10 - 420 VA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 220/230 V AC 50/60 Hz
Schutzart Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…35 °C
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 28 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 98,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 5,246 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate