Schneider-Electric
 
MEG5172- scope
MEG5172-0000
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
EAN Code EAN Code: 
4042811164669
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Kompatible Produktfamilie PlusLink
Produkt- oder Komponententyp Multifunktionssteuergerät
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Typ der Technologie Elektronisch
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Anzahl der Wippen 2
Dimmertyp Universal
Lasttyp Ohmsch: 10 - 420 W
Halogen: 10 - 420 W
Elektronischer Transformator: 10 - 420 VA
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 220/230 V AC 50/60 Hz
Schutzart Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…35 °C
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 28 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 116,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 6,140 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer Aa9ce0ba-0d27-42ae-bf96-8b1837fa058d
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate