Schneider-Electric
 
MEG5195- scope
MEG5195-0100
Helligkeitssensor-Schnittstelle UP
EAN Code EAN Code: 
4042811172091
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Produkt- oder Komponententyp Helligkeitssensorschnittstelle
Gerätedarstellung Modul
Zusatzmerkmale
Funktion verfügbar Mit PlusLink
Gehäusevariante Einbau
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 220/230 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Verdrahtungskonfiguration Mit Neutralleiter
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Anzahl der Eingänge 3
Höhe 41 mm
Breite 45 mm
Tiefe 23 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 71,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,67 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate