Schneider-Electric
 
MEG5210- scope
MEG5210-0414
Wippe für Taster-Modul 1fach, anthrazit, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811164713
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Plan glass
System M
M-Plan
M-Smart
M-Elegance
M-Arc
M-Star
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Drucktaste
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,500 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 20,200 cm
VPE 2 Breite 31,100 cm
VPE 2 Länge 40,100 cm
VPE 2 Gewicht 2,872 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate