Schneider-Electric
 
MEG5211- scope
MEG5211-0419
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811164768
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Elegance
System M
M-Arc
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Einzelschalter oder Taster
Material Polykarbonat matt
Beschriftung 0 - 1
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,400 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 7,600 cm
VPE 1 Gewicht 14,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate