Schneider-Electric
 
MEG5215- scope
MEG5215-6034
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), Anthrazit, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811200305
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System Design
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbe Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung 1fach Drucktaste
1fach Steuerungsseite
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Beschriftung Pfeil
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,600 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 3,324 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate