|
|
|
MEG5220-0319
Wippen für Taster-Modul 2fach, polarweiß glänzend, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wippe
|
Sichtblendenbezeichnung
|
System M
M-Plan
M-Star
M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
M-Arc
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen
|
2
|
Produktbestimmung
|
Drucktaste
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
18,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
150
|
VPE 2 Höhe
|
19,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
31,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,300 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,976 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|