Schneider-Electric
 
MEG5220- scope
MEG5220-0403
Wippen für Taster-Modul 2fach, schwarz matt, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811232269
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Pure
M-Pure Decor
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
Farbton Schwarz (RAL 9005)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 2
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Gemalt
Material Thermoplastisch
Höhe 74 mm
Breite 74 mm
Tiefe 21 mm
Schutzart (IK) IK03
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,600 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Minimum percentage of recycled plastic content 95
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate