Schneider-Electric
 
MEG5220- scope
MEG5220-6035
Wippen für Taster-Modul 2fach, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811200220
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System Design
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Doppelwippe
Farbe Lotosweiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung 2fach Drucktaste
2fach Steuerungsseite
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) glänzend
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,500 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 31,000 cm
VPE 2 Länge 40,200 cm
VPE 2 Gewicht 3,360 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate