Schneider-Electric
 
MEG5220- scope
MEG5220-6050
Wippen für Taster-Modul 2fach, Nickelmetallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811200206
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System Design
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Doppelwippe
Farbe Nickel
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung 2fach Drucktaste
2fach Steuerungsseite
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) metallisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate