|
|
|
MEG5250-0319
Zentralplatte mit Drehknopf, polarweiß glänzend, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System M Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckplatte
|
Produktbestimmung
|
Drehdimmer
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Klipse
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Breite
|
71 mm
|
Höhe
|
71 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
18,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
7,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
118,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
120
|
VPE 3 Höhe
|
19,700 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,600 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,300 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,196 kg