Schneider-Electric
 
MEG5250- scope
MEG5250-0325
Zentralplatte mit Drehknopf, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811155490
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Drehdimmer
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 5,700 cm
VPE 1 Länge 5,800 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,400 cm
VPE 2 Breite 7,700 cm
VPE 2 Länge 12,400 cm
VPE 2 Gewicht 118,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 20,000 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 3,216 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate