Schneider-Electric
 
MEG5250- scope
MEG5250-0619
Zentralplatte mit Drehknopf, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811155551
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Plan
M-Arc
M-Star
System M
M-Smart
M-Elegance
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Drehknopf
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Material Duroplastisch glänzend
Schutzart (IP) IP20
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klemme
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,900 cm
VPE 1 Breite 6,500 cm
VPE 1 Länge 7,400 cm
VPE 1 Gewicht 22,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,400 cm
VPE 2 Breite 7,700 cm
VPE 2 Länge 12,600 cm
VPE 2 Gewicht 144,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,600 cm
VPE 3 Breite 31,400 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 3,848 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate