Schneider-Electric
 
MEG5250- scope
MEG5250-3500
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf, transparent/polarweiß M-Creativ
EAN Code EAN Code: 
4042811175078
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Drehknopf
Farbton Weiß
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Material Glas
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,3 cm
VPE 1 Breite 5,6 cm
VPE 1 Länge 5,6 cm
VPE 1 Gewicht 19,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 225
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,63 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 5,8 cm
VPE 3 Breite 7,0 cm
VPE 3 Länge 9,5 cm
VPE 3 Gewicht 116,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate