Schneider-Electric
 
MEG5250- scope
MEG5250-6035
Zentralplatte mit Drehknopf, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811199944
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Drehdimmer
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 34,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 20,000 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 41,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,078 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate