Schneider-Electric
 
MEG5250- scope
MEG5250-6050
Zentralplatte mit Drehknopf, Nickelmetallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811199920
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Drehdimmer
Farbton Nickel
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Material Metall
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,600 cm
VPE 1 Gewicht 48,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 2904,000 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate