Schneider-Electric
 
MEG5251- scope
MEG5251-0419
Zentralplatte für Drehzahlsteller, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811199852
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Arc
System M
M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
M-Star
M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Drehknopf
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Material Polykarbonat matt
Schutzart (IP) IP20
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klemme
Beschriftung Rotierend
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,1 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 35,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,17 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate