Schneider-Electric
 
MEG5252- scope
MEG5252-0325
Drehregler-Modul, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811163822
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Kompatible Produktfamilie PlusLink
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Gerätedarstellung Modul
Hauptfarbton Aktivweiß
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Anzahl der Wippen 4
Dimmersteuerung Drehknopf-Typ
Farbton Aktivweiß (RAL 9010)
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 7,900 cm
VPE 1 Gewicht 50,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,200 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 880,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate