Schneider-Electric
 
MEG5252- scope
MEG5252-0414
Drehregler-Modul, anthrazit, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811163839
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Kompatible Produktfamilie PlusLink
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Gerätedarstellung Modul
Hauptfarbton Anthrazitfarben
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Anzahl der Wippen 4
Dimmersteuerung Drehknopf-Typ
Farbton Anthrazitfarben
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,4 cm
VPE 1 Breite 4,2 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 51,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 915,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate