Schneider-Electric
 
MEG5252- scope
MEG5252-0419
Drehregler-Modul, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811163815
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Arc
M-Elegance
M-Plan
M-Smart
M-Star
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Gerätedarstellung Mechanismus
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Hauptfarbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Anzahl der Funktionstasten 4
Kontrolltyp Drehknopf-Typ
Material Polykarbonat matt
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,4 cm
VPE 1 Breite 4,2 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 51,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 915,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate