|
|
|
MEG5252-0460
Drehregler-Modul, aluminium, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Kompatible Produktfamilie
|
PlusLink
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dimmer
|
Gerätedarstellung
|
Modul
|
Hauptfarbton
|
Aluminium
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Beleuchtungssteuerung
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Anzahl der Wippen
|
4
|
Dimmersteuerung
|
Drehknopf-Typ
|
Farbton
|
Aluminium
|
Oberflächenbehandlung
|
Lackiert
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
51,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
915,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|