Schneider-Electric
 
MEG5300- scope
MEG5300-0001
Universal LED Dimmermodul, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4042811185107
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Gerätedarstellung Modul
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Automatische Lasterkennung
Dimmersteuerung Remote control
Lasttyp Ohmsch: 5 - 200 W
RL-LED-Lampe: 4 - 20 VA
Halogen: 5 - 150 W
RC-LED-Lampe: 4 - 100 VA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP20
Höhe 45 mm
Breite 40 mm
Tiefe 20 mm
Einbautiefe 20 mm
Produktgewicht 0,02 kg
Normen EN 61000-6-3
EN 60669-2-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 34,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 3,760 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate