Schneider-Electric
 
MEG5510- scope
MEG5510-1119
ARGUS Präsenz, Relais 1fach, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811182380
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ARGUS Präsenzmelder
Baureihe ARGUS
Produktname Argus
Produkt- oder Komponententyp Präsenzmelder
Lasttyp Halogenlampe: 2000 W, AC
Motor: : 1.000 VA, AC
Kapazitiv: : 10 A, 140 µF, AC
Glühlampe: 2200 W, AC
NS-Halogenlampe mit drahtgewickeltem Trafo: : 500 VA, AC
Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: : 1.050 VA, AC
Energiesparlampe: : 100 VA
Farbton Polarweiß
Farbcode RAL 9010
Verpackungstyp Karton
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 220/230 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Kompatibilität der Eingänge Drucktasten und elektronischer Einsatz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 220/230 V
Eingangsfunktion 1 externe Auslösung über PL
Ausgangsstrom 10 A
Art der Einstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Zeitumstellung
Steuerungstyp Fernsteuerung
Funktion verfügbar Master-Funktion
Zeitverzögerung 10 s - 30 min
Einstellung der Lichtstärke 10…1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel 0…360 °
Erfassungsbereich Radius: 7 m
Material PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante Decke
Montagehöhe 2,5 m
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…25 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,200 cm
VPE 1 Breite 14,400 cm
VPE 1 Länge 18,000 cm
VPE 1 Gewicht 254,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,300 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 1,906 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate