Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG5530-0414 |
Schneider-Electric
 
MEG5530- scope
MEG5530-0414
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul, anthrazit, System M
EAN CodeEAN Code: 
4042811164072
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Argus
Ästhetischer Name M-Arc
System M
M-Plan glass
M-Plan
M-Elegance
M-Star
M-Smart
Kompatible Produktfamilie PlusLink
Produkt- oder Komponententyp Präsenzmelder
Gerätedarstellung Modul
Farbton Anthrazitfarben
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtung
Typ der Technologie Elektronisch
Befestigungsmodus Steckbar
Produktbestimmung Multifunktionssteuergerät
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Bereich der Anwesenheitserfassung 16 m x 12 m
Erfassungsbereich 180°
Zeitverzögerungsbereich 10 s - 30 min
Montagehöhe 2,2 m
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,900 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,600 cm
VPE 1 Gewicht 64,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 1,026 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 3496a48f-07bc-4af1-a6d8-1079b6285f88
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate