Schneider-Electric
 
MEG5530- scope
MEG5530-0419
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811164058
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Smart
System M
M-Arc
M-Plan
M-Star
M-Plan glass
Produkt- oder Komponententyp Präsenzmelder
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Gehäusevariante Einbau
Art der Einstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Montagehöhe 2,2 m
Einschaltdauer 30 Minuten
Zeitverzögerung 10 s
Hauptfarbton Polarweiß
Erfassungsbereich 180° horizontal
Erfassungsfläche Vorne: 8 m
Seitlich: 12 m
Material Polykarbonat
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,800 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 64,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 2,930 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate