Schneider-Electric
 
MEG5530- scope
MEG5530-0460
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811164089
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Argus
Ästhetischer Name M-Arc
M-Elegance
M-Star
M-Plan
System M
M-Plan glass
M-Smart
Kompatible Produktfamilie PlusLink
Produkt- oder Komponententyp Präsenzmelder
Gerätedarstellung Modul
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtung
Typ der Technologie Elektronisch
Befestigungsmodus Steckbar
Produktbestimmung Multifunktionssteuergerät
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Bereich der Anwesenheitserfassung 16 m x 12 m
Erfassungsbereich 180° horizontal
Zeitverzögerungsbereich 10 s - 30 min
Montagehöhe 2,2 m
Höhe 75 mm
Breite 75 mm
Tiefe 62 mm
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Schutzart (IP) IP20
Resistenz gegen chemische Substanzen Reinigungsmittel
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,2 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 63,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,04 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate