Schneider-Electric
 
MEG5570- scope
MEG5570-1019
ARGUS Präsenz Slave, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811212131
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ARGUS Präsenzmelder
Baureihe ARGUS
Produktname Argus
Produkt- oder Komponententyp Präsenzmelder
Farbton Polarweiß
Farbcode RAL 9010
Verpackungstyp Karton
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 220/230 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 220/230 V
Ausgabefunktion 4 externe Auslösung über PL
Art der Einstellung Zeitumstellung
Funktion verfügbar Slave-Funktion
Horizontaler Erkennungswinkel 0…360 °
Erfassungsbereich Radius: 7 m
Material PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante Decke
Montagehöhe 2,5 m
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…25 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,100 cm
VPE 1 Breite 14,400 cm
VPE 1 Länge 18,000 cm
VPE 1 Gewicht 240,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 1,806 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate