Schneider-Electric
 
MEG5628- scope
MEG5628-3119
ARGUS 220, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811184636
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe ARGUS
Produktname Argus
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Lasttyp Halogenlampe: 2000 W, AC
Kapazitiv: : 10 A, 140 µF, AC
Glühlampe: 2200 W, AC
Halogenlampe mit ferromagnetischem Standard-Trafo: 500 VA, AC
Halogenlampe mit elektronischem Standard-Trafo: 1050 W, AC
Farbton Polarweiß
Farbcode RAL 9010
Verpackungstyp Karton
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Ausgangsstrom 10 A
Schutzart Unterkriechschutz
Art der Einstellung Zeitumstellung
Lichtempfindlichkeit einstellbar
EinstellbarerErfassungsbereich
Steuerungstyp Kann dezentral gesteuert werden
Displaytyp LED
Zeitverzögerung 1 s - 8 min
Einstellung der Lichtstärke 3…1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel 0…220 °
Erfassungsbereich Vorne: 16 m
Seitlich: 14 m
Material PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante Decke
Oberfläche
Montagehöhe 2,5 m
Montage
Schutzart (IP) IP55
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…25 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,200 cm
VPE 1 Breite 14,500 cm
VPE 1 Länge 18,800 cm
VPE 1 Gewicht 384,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,400 cm
VPE 2 Breite 33,900 cm
VPE 2 Länge 40,900 cm
VPE 2 Gewicht 5,070 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate