|
|
|
MEG5628-3160
ARGUS 220, aluminium
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ARGUS Bewegungsmelder
|
Baureihe
|
ARGUS
|
Produktname
|
Argus
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bewegungsmelder
|
Lasttyp
|
Halogenlampe: 2000 W, AC
Kapazitiv: : 10 A, 140 µF, AC
Glühlampe: 2200 W, AC
Halogenlampe mit ferromagnetischem Standard-Trafo: 500 VA, AC
Halogenlampe mit elektronischem Standard-Trafo: 1050 W, AC
|
Farbton
|
Aluminium
|
Verpackungstyp
|
Karton
|
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V
|
Ausgangsstrom
|
10 A
|
Schutzart
|
Unterkriechschutz
|
Art der Einstellung
|
EinstellbarerErfassungsbereich
Lichtempfindlichkeit einstellbar
Zeitumstellung
|
Steuerungstyp
|
Kann dezentral gesteuert werden
|
Displaytyp
|
LED
|
Zeitverzögerung
|
1 s - 8 min
|
Einstellung der Lichtstärke
|
3…1000 lux
|
Horizontaler Erkennungswinkel
|
0…220 °
|
Erfassungsbereich
|
Vorne: 16 m
Seitlich: 14 m
|
Material
|
PC (Polykarbonat) glänzend
|
Gehäusevariante
|
Decke
Oberfläche
|
Montagehöhe
|
2,5 m
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…25 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
384,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
20,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,700 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,668 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|